Termékek közzététele
464 Exam/Procedure Chair
MTI

464 Exam/Procedure Chair

MTI’s 464 Exam/Procedure Chairs are ADA compliant for enhanced accessibility. The 464 is the ideal all-in-one exam chair that comes equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technologies, this chair provides smoother movement, enhanced safety, and customizable options. With a soft and sleek design, ultra-thin tapered backrest, and contoured base plate, it offers superior caregiver access and luxurious comfort. Elevate your healthcare facility with the MTI 464 Exam/Procedure Chairs, designed to enhance accessibility and patient experiences.
Specifikáció
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító464-exam-procedure-chair-464-002-80
  • TermékcsaládProcedure
  • TermékcsoportChair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 leírásMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Equipment
  • OmniClass szám23-25 47 11 13 13
  • OmniClass névMedical Procedure Tables