Termékek közzététele
729 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

729 Oral/Dental Surgery Chair

The MTI 729 Oral & Dental Surgery Chair combines ADA compliance, ergonomic ComfortSync™ arms, and intuitive side-mounted controls with a power break knee leg rest that automatically extends for safer patient entry, smoother positioning, and greater comfort during procedures or consultations.
Specifikáció
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító729-oral-dental-surgery-chair-729-001-80
  • TermékcsaládSurgery
  • TermékcsoportChair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 leírásMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Equipment
  • OmniClass szám23-25 47 11 13 13
  • OmniClass névMedical Procedure Tables