Termékek közzététele
Gas Generator Set, mtu 8V0110 130-150kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0110 130-150kWe, 60Hz, 208-600V

Industries and locations may vary, but the need for constant power never changes.

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, biogas or other gases, mtu generator sets feature cutting-edge technology that provide combined heat and power (CHP), as well as combined heat, power and cooling (CHPC) solutions. All of our gas gensets combine the highest performance with the lowest emissions in the 128 kWe - 2,535 kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRolls-Royce-Solutions-America-Gas-130-150kWe
  • TermékcsaládElectrical Generator Sets
  • TermékcsoportPSI 8.8L
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 13
  • OmniClass névGas Generator Sets

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela