Termékek közzététele
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 50-60kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • TermékcsaládElectrical Generator Sets
  • TermékcsoportPSI 5.7L NA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • UNSPSC névDiesel generators
  • UNSPSC kód26111601
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela