Termékek közzététele
Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

    Product Highlights:

    • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
    • Verified product design, quality and performance integrity
    • Cutting-edge emissions control
    • Best-in-class reliability and availability
    • Optimized maintenance intervals
    • Advanced monitoring & communications
    • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
    • Compliant with industry codes & standards
Specifikáció
  • Equipment

    Engine: Volvo TAD1353GE

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódiesel-generator-set-mtu-6r0213-350-400kwe-60hz-208-600v
  • TermékcsaládElectrical Generator Sets
  • TermékcsoportVolvo TAD1353GE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela