Termékek közzététele
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)

mtu 1600 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 750 to 900kWe. With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

Product Highlights:

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Cutting-edge emissions control
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Compliant with industry codes & standards
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • TermékcsaládElectrical Generator Sets
  • TermékcsoportDiesel Generator Sets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • UNSPSC névDiesel generators
  • UNSPSC kód26111601
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika