Termékek közzététele
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1/5 csillag4.1(13 vélemény)

mtu energy storage products provide reliable solutions for your power generation needs. Featuring long service intervals and low emissions backed by more than 60 years of power generation experience, our products are designed to perform. Customers around the world trust us to provide reliable power for a wide range of applications, from healthcare, data centers, airports, manufacturing plants to independent power stations and micro grids. Our product portfolio covers generator sets from 27 up to 11,830 kWe. 

 

Product Highlights:

• Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004

• Verified product design, quality and performance integrity 

• Industry leading average load factor  

• Best-in-class reliability and availability 

• Optimized maintenance intervals 

• Advanced monitoring & communications

• Compliant with industry codes & standards

Specifikáció
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • TermékcsaládBattery Container
  • TermékcsoportEnergy Storrage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2896
  • Szélesség (mm)2438
  • Mélység (mm)12192
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)27700
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • UNSPSC névBatteries and generators and kinetic power transmission
  • UNSPSC kód2611
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • OmniClass szám23-35 11 00
  • OmniClass névElectrical Generators
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia