A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Diesel Generator Set, Series 1600 10V, 450-500kWe, 60Hz, 208-600V, Standby

Egyedi azonosító: mtu-onsite-energy-series-1600-10v-450-500kwe
Gyártó: MTU Onsite Energy
Termék család: Engine Generators
Termék csoport: Series 1600 10V
Publikálás dátuma: 2018-02-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)

***Our Revit library is being updated.***

MTU Onsite Energy is a leading producer of diesel-powered generator sets from 30 kW to 3,250 kW and natural gas-powered generator sets from 20 kW to 400 kW for standby and prime power applications. The company also provides automatic transfer switches, paralleling switchgear, controls and accessories for complete power system solutions.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Elektronika - Egyéb
UNSPSC név: Diesel generators
UNSPSC kód: 26111601
Uniclass 1.4 Kód: JV12
Uniclass 1.4 Leírás: Generator systems
Uniclass 2.0 Kód: PR-65-34-33
Uniclass 2.0 Leírás: Generator Sets
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_65_34
Uniclass 2015 Leírás: Generator sets
NBS Reference Kód: 65-34-33
NBS Reference Leírás: Generator Sets
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 32 13.13
CSI MasterFormat 2014 cím: Diesel-Engine-Driven Generator Sets
OmniClass szám: 23-35 11 15 11
OmniClass cím: Diesel Generator Sets
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
Electronics - Other

Név Érték
Emission Tier 3/2
Enclosure Option True
IBC Certification Option True
Power Output 450 kWe, 500 kWe
Sub-Base Fuel Tank Option True
Tier 4 Aftertreatment Option False
Voltage Options 208 ; 240 ; 380 ; 440 ; 480 ; 600 V

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.