Termékek közzététele
Gabions Monotec
MUROXS

Gabions Monotec

Monolithic Security Gabion, the Evolution of the Gabion. Each of the wires that make up the mesh ends in a loop through which a 6.00 mm steel rod passes. This high-strength quick-closing system meets the calculation requirements (EC-7 EN-1997 Da-2). 

It is designed for high loads and easy assembly.

Specifikáció
    • Electro-welded wire with zinc-aluminum coating (95% zinc / 5% aluminum) of 350 g/m²
    • Panel: wire Ø4.5 mm or Ø5.0 mm
    • Quick closure: wire Ø6.0 mm
    • Spacers: wire Ø5.0 mm
    • Tensile strength of all components: min. 550 N/mm²
    • 3000 hours of salt spray test in accordance with the DIN EN ISO 9227-NSS standard

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógabions-monotec
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-19
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG013000
  • ETIM-névBuilding materials
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_30
  • Uniclass 2015 leírásGabion wall systems
  • OmniClass szám23-11 17 15
  • OmniClass névGabions

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia