Termékek közzététele
GT2300 Manual ICU Swing Door
GT2300 Manual ICU Swing Door

    GT2300 Manual ICU Swing Door

    The GT2300 ICU Manual Swing Door is an unequal panel smoke-rated ICU entrance that’s perfect for hospitals / ICU entrances with a maximum clear door opening requirement. The GT2300 Swing Door is easy to operate and is our industry’s most durable ICU door.

    Features

    • Tested and rated for air and smoke infiltration by an independent test lab as outlined by UL and NFPA
    • Swing Clearance - maximum clear door opening requirement
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóicu-manual-swing-door-gt2300
    • TermékcsaládSwing Door
    • TermékcsoportSwinging Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-12-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok