Termékek közzététele
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

Specifikáció
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGFFM-MSOZUS-002
  • TermékcsaládPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • TermékcsoportPrimary Boiler Manifolds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek