Termékek közzététele
NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

• 95% AFUE – Energy Star certified

• DHW 15:1 TDR and heating 13:1 TDR

• 2” venting up to 65’, 3” venting up to 150'

• Advanced controls with intuitive user interface and Setup Wizard

• NEW DHW module with mixing and water adjustment valves

• Built-in powered connections for 3 zone valves or 3 zone pumps

• Common venting with up to 7 NPE units and cascading up to 15 NPE units

• Approved for high altitudes up to 10,100 ft. (NG and LP), conversion kits included

• Patented stainless steel fire tube heat exchanger with non-metallic condensate base

Specifikáció
  • Model NFB-175H | NFB-200H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.6"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 121 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 80 psi

    Water Pressure Max 6 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNFB-H-Series-Boilers
  • TermékcsaládBoilers, Residential, Commercial
  • TermékcsoportCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok