Termékek közzététele
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

As the leader in condensing technology, Navien has already reinvented the water heating industry with the award-winning NPE tankless water heaters and the NCB-H combi-boilers. Our new NHB-H boiler series is the next in a long line of innovations from Navien. All boilers have Navien’s advanced burner system, an industry-leading AFUE of 95% and turndown ratios up to 15:1.

Specifikáció
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNHB-H-Series-Boilers
  • TermékcsaládBoilers, Residential
  • TermékcsoportCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok