Termékek közzététele
Alvastra 160
Alvastra 160
Alvastra 160
    NC Nordic Care

    Alvastra 160

    Alvastra is a chair that often is associated with church environments and other types of assembly halls, but it fits very nicely in most environments. It is a classic with braided webbing in seat and back. It is stackable which gives you flexibility. The standard colour of the webbing is black, but the webbing is also available in several different colours so you can choose your own expression.
    Specifikáció
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalvastra-160
    • TermékcsaládAlvastra
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)870
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS