Termékek közzététele
Chikan 2140
Chikan 2140
    NC Nordic Care

    Chikan 2140

    This Chikan table has a length of 140 cm. The table is designed as a dinging table, working table or side table. It has a lot of nice details such as finger joints in the corners, a frame that is designed as a chicane which gives a tighter profile of the table. Chikan is the Swedish word for chicane.
    Specifikáció
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchikan-2140
    • TermékcsaládChikan
    • TermékcsoportFurniture/Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeÉsztország
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS