Termékek közzététele
Choice 259
Choice 259
    NC Nordic Care

    Choice 259

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
    Inviting and secure armchair with rounded shapes that gives an embracing feeling. Armrests that are easy to grip and a correct seating height simplifies for older people. It is possible to have different fabrics on the cushions and the frame, gives the opportunity to come up with individual and unique expressions.
    Specifikáció
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchoice-259
    • TermékcsaládChoice
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek