Termékek közzététele
Curt 088
Curt 088
Curt 088
    NC Nordic Care

    Curt 088

    Curt is the chair Björn’s bigger brother. Wider, more round and more generous, but with the same kind of design. Feel free to mix the two in the same area. The chair Curt sutis both as a lounge chair and as a classic dining chair. For an extra nice and relaxing experience Curt is also available as a rocking chair (please see article number 089 and 091). Curt has a classy and characteristic design. Feel free to mix colours and fabrics as you like and choose what kind of feeling and look your Curt should transmit.
    Specifikáció
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócurt-088
    • TermékcsaládCurt
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS