Termékek közzététele
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
    NC Nordic Care

    Elin 148

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    Elin is a classic chair with armrests that has modern ideas about functionality. A chair in birch with upholstered seat and a clever gap between the seat and the frame that prevents dust from getting stuck underneath the seat. The chair is very easy to clean. The seat has removable fabric so you can easily remove and wash it. Elin is available in 5 cm extra height of the seat for those who may have difficulties getting in and out of a chair with a standard height.
    Specifikáció
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements. Wheels on the front legs are available as optional extra.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelin-148
    • TermékcsaládElin
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)860
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS