Termékek közzététele
Elin 356
Elin 356
Elin 356
    NC Nordic Care

    Elin 356

    Elin is a high, comfortable armchair for social areas that demand a high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    Specifikáció
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelin-356
    • TermékcsaládElin
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1060
    • Szélesség (mm)670
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor