Termékek közzététele
Elin 358
Elin 358
Elin 358
    NC Nordic Care

    Elin 358

    Elin two seater sofa is easy to furnish due to its classic design and high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced
    Specifikáció
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelin-358
    • TermékcsaládElin
    • TermékcsoportFurniture /Sofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)1350
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor