Termékek közzététele
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366
    NC Nordic Care

    Ellinor 366

    Ellinor is a high, comfortable armchair for social areas that demand a high level of comfort. Ellinor is produced in birch with classic laths in the frame and is available as clear lacquered or stained. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    Specifikáció
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóellinor-366
    • TermékcsaládEllinor
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1060
    • Szélesség (mm)670
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor