Termékek közzététele
Ellinor 369
Ellinor 369
Ellinor 369
    NC Nordic Care

    Ellinor 369

    Ellinor is a three seater sofa produced in birch. The design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. It gives a “homey” feeling and fits nicely in restaurants, social areas and dining areas in public environments as well as in schools and care homes.
    Specifikáció
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóellinor-369
    • TermékcsaládEllinor
    • TermékcsoportFurniture /Sofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)1920
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek