Termékek közzététele
Ellinor 910
Ellinor 910
    NC Nordic Care

    Ellinor 910

    A sideboard in birch, lockable doors and two movable shelf. The sideboard sits on a plinth panel with four legs.

    The sideboard is also available together with a top cabinet with glass doors, article number 911.

    Ellinor storage unit goes very well together with the sofa series Ellinor and Elin.


    Specifikáció
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóellinor-910
    • TermékcsaládEllinor
    • TermékcsoportStorage Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)950
    • Szélesség (mm)880
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor