Termékek közzététele
Ellinor 911
Ellinor 911
    NC Nordic Care

    Ellinor 911

    The cabinet has lockable glass doors, two movable shelves and lighting. The top of the cabinet has nice woodwork details that gives it a very elegant look.

    Ellinor top cabinet with glass doorsstorage unit goes very well together with Ellinor 910 and sofa series Ellinor and Elin.

    Specifikáció
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóellinor-911
    • TermékcsaládEllinor
    • TermékcsoportStorage Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)990
    • Szélesség (mm)880
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor