Termékek közzététele
Erik 460
NC Nordic Care

Erik 460

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
Erik is one of the chairs that we have had the longest in our product range. It is stable and has a traditional look. Today it is primarily used in dining areas in different care homes. Erik is available in four different versions; with wooden seat or upholstered seat and with or without armrests. Erik is also available in an extra wide version with armrests.
Specifikáció
  • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóerik-460
  • TermékcsaládErik
  • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagKárpit
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS