Termékek közzététele
Freja 1166 XL
Freja 1166 XL
Freja 1166 XL
Freja 1166 XL
    NC Nordic Care

    Freja 1166 XL

    Freja extra wide chair with armrests is available with wheels on the front legs. The chair has a classic look with wooden laths in the back. The chair has been in the assortment for a long time and is still a very popular product.

    Freja is available in three different versions. In all versions removable fabrics and a protective rubber weave is included. 

    Specifikáció
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The Freja family is designed by NC Nordic Care.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófreja-1166xl
    • TermékcsaládFreja
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)980
    • Szélesség (mm)680
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)8.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS