Termékek közzététele
Freja 236
Freja 236
    NC Nordic Care

    Freja 236

    Functional easy chair with stepless reclining seat produced in birch. Seat and back with removable fabric. The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes. Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra.
    Specifikáció
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófreja-236
    • TermékcsaládFreja
    • TermékcsoportFunctional easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1120
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek