Termékek közzététele
Freja 335-1
Freja 335-1
Freja 335-1
    NC Nordic Care

    Freja 335-1

    Freja armchair has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Specifikáció
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófreja-335
    • TermékcsaládFreja
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)840
    • Szélesség (mm)680
    • Mélység (mm)730
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (21)
    4.1/5 csillag 4.1 (35)
    4.7/5 csillag 4.7 (30)
    4.4/5 csillag 4.4 (70)