Termékek közzététele
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
    NC Nordic Care

    Freja 336-1

    Freja two seater sofa has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Specifikáció
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófreja-336
    • TermékcsaládFreja
    • TermékcsoportFurniture /Sofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)840
    • Szélesség (mm)1210
    • Mélység (mm)730
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor