Termékek közzététele
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
    NC Nordic Care

    Humlan 370

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
    Humlan (bumblebee) chair is the fourth member of the Humlan family. Just like the rest of the family, this little bumblebee has a soft and embracing shape with a good seat height. It is also flexible; choose the same or different fabric for the seat and back. The fabric is removable for laundry, which is of course comfortable but above all in line with NC’s sustainability policy.
    Specifikáció
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhumlan-370
    • TermékcsaládHumlan
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS