Termékek közzététele
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
    NC Nordic Care

    Humlan 371

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)
    Clean and elegant design for most kind of environments. Soft and rounded shapes that provides a sense of security. The armchair is part of a family that consists of armchair, two seater sofa and three seater sofa. It is possible to have different fabrics on the seat, on the back and for the back cushion, which gives the opportunity to come up with individual and unique expressions. The fabric in the seat is removable. Additional and removable armrest covers are available as optional extra. A sanitary gap between the seat and the back prevents dust from gathering.
    Specifikáció
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhumlan-371
    • TermékcsaládHumlan
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)850
    • Mélység (mm)640
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeRománia
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek