Termékek közzététele
Jackie 536
Jackie 536
Jackie 536
Jackie 536
    NC Nordic Care

    Jackie 536

    Jackie is functional easy chair with a high reclining back and adjustable neck cushion. It has a modern and simple design, a wooden frame with back cushions that easily can be removed. The upholstered back hangs on a nice luxurious leather strap, which is a theme for the whole Jackie series. Go for one fabric for the whole chair, or combine different fabrics for the seat and the back. The fabric is removable and the sanitary gap between the seat and the back makes it hygenic.
    Specifikáció
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójackie-536
    • TermékcsaládJackie
    • TermékcsoportFunctional easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1180
    • Szélesség (mm)690
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor