Termékek közzététele
Jackie 537
Jackie 537
Jackie 537
    NC Nordic Care

    Jackie 537

    This modern easy chair meets the high demands on function and ergonomics and has a design that breaths stability and security. The reclining back makes it the ideal for resting and the footrest is developed for easy handling and use. All the fabric is removable. The easy chair is designed with as few parts as possible to avoid pockets and areas that are difficult to reach when cleaning. For people with reduced movability the easy chair is available with wheels and footrest. Both features are integrated in the furniture.
    Specifikáció
    • The footrest is only available in clear lacquered. The rest of the chair is available as clear lacquered or as stained. It is produced in birch FSC Mix. The Jackie series is now a big and complete family.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójackie-537
    • TermékcsaládJackie
    • TermékcsoportFunctional easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1210
    • Szélesség (mm)730
    • Mélység (mm)780
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek