Termékek közzététele
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538
    NC Nordic Care

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Specifikáció
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójackie-538
    • TermékcsaládJackie
    • TermékcsoportFunctional easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek