Termékek közzététele
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380
    NC Nordic Care

    John 380

    NC’s most exclusive functional easy chair, packed with vlever functions and a high level of design on all parts. It has a stepless reclining back and the handle for the reclining function is made in an exclusive leather that gives a feeling of luxury.
    Specifikáció
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójohn-380
    • TermékcsaládJohn
    • TermékcsoportFunctional easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1220
    • Szélesség (mm)680
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek