Termékek közzététele
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
    NC Nordic Care

    Julia 164

    3.1/5 csillag3.1(9 vélemény)
    Julia tray stand is a natural edition to the Julia family and a fun development of earlier products in the family. The tray stand with its complementing removable tray has neat measurements. It is easily furniched and can be a nice and practical tray table.
    Specifikáció
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójulia-164
    • TermékcsaládJulia
    • TermékcsoportStorage Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor