Termékek közzététele
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
    NC Nordic Care

    Julia 765

    3.5/5 csillag3.5(11 vélemény)
    Julia shelf is unique with its rounded, organic shapes and has functions to offer in many different environments. It works perfectly as a sideboard or as a room divider in offices or dining areas. Place several Julia shelves in a row and with its rounded shapes you can easily create your own patterns.
    Specifikáció
    • Julia shelf has two front sides and the shelves are high enough to fit binders. Julia shelf is available as clear lacquer or stain. Produced in FSC Mix.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójulia-765
    • TermékcsaládJulia
    • TermékcsoportStorage Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)870
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia