Termékek közzététele
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324
    NC Nordic Care

    Kurbits 324

    Kurbits – a grande wing chair with slightly exaggerated shapes that give the classic design a twist. This version of Kurbits has a high back that includes a back and neck cushion. Produced in birch FSC Mix and also has a footstool that matches. The armchair is available with wooden seat or with a cushion with removable fabric. Also available with rubber weave on the seat.
    Specifikáció
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókurbits-324
    • TermékcsaládKurbits
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1150
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek