Termékek közzététele
Kurbits 325
Kurbits 325
    NC Nordic Care

    Kurbits 325

    Kurbits – a grand wooden armchair with slightly exaggerated dimensions that give the classic design a twist. This version has a back with a standard height, as opposed to its bigger brother, Kurbits 324 with extra high back. In this version of Kurbits the back cushion is included. All the fabric is removable. You can also add rubber weave for the seat. You can also add the Kurbits footstool (328) with a comfortable cushion to rest your feet on.
    Specifikáció
    • The armchair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Also available in the Kurbits family is a sofa, another armchair, a chair and footstool.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókurbits-325
    • TermékcsaládKurbits
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)970
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Hasonló termékek