Termékek közzététele
Kurbits 326
Kurbits 326
Kurbits 326
    NC Nordic Care

    Kurbits 326

    Kurbits – a beautiful wooden sofa with seat cushion and back cushions. You can also add rubber weave for the seat. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.

    Available in the Kurbits family is also a chair, two different armchairs and a footstool

    Specifikáció
    • The two seater sofa is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. 

      Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókurbits-326
    • TermékcsaládKurbits
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)860
    • Szélesség (mm)1350
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS