Termékek közzététele
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328
    NC Nordic Care

    Kurbits 328

    A comfortable footstool with a cushion. The fabric is removable and it is attached to the footstool with pushbuttons. The footstool is intented to be used together with the two Kurbits armchiars (324 and 325). The footstoolis available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.
    Specifikáció
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókurbits-328
    • TermékcsaládKurbits
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)10.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor