Termékek közzététele
Plockepinn 051
Plockepinn 051
Plockepinn 051
    NC Nordic Care

    Plockepinn 051

    Plockepinn is a stool and bench, which is unique in its construction. First the bar stool, with a height of 76cm, was developed. The design was so well received that the stool soon got two more family members; a lower bar stool with a height of 63 cm and a bench, which this article number refers to.

    Specifikáció
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplockepinn-051
    • TermékcsaládPlockepinn
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)1150
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 leírásBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névBenches
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches