Termékek közzététele
Ram 108
Ram 108
Ram 108
    NC Nordic Care

    Ram 108

    Ram is a reliable friend in everyday life, a stool that fits perfectly in both home and public environments. The stool has a strong visual identity and a flexible purpose that bridges the gap between a furniture and a walking aid. It is a stool but also a walking frame that encourages active sitting and advocates the importance of mobility throughout life. 

    Elements inspired by classic road bikes are combined with birch, leather and metal. With colors and optional extras that can be customized, RAM can truly reflect its owner.

    Specifikáció
    • Construction of both metal and birch. Details in white and black metal as standard and in any color as an optional extra. RAM is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      The arm rests are available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóram-108
    • TermékcsaládRam
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools