Termékek közzététele
Rialto 202
NC Nordic Care

Rialto 202

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Specifikáció
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórialto-202
  • TermékcsaládRialto
  • TermékcsoportFurniture/Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeÉsztország
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS