Termékek közzététele
Rib 570-1
Rib 570-1
    NC Nordic Care

    Rib 570-1

    Rib armchair with neck cushion as optional extra. The armchair has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame. Rib is an airy and classic seating group in birch, that has removable fabrics in the seat and in the back. Rib armchair with neck cushion as optional extra. The armchair has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame. Rib is an airy and classic seating group in birch, that has removable fabrics in the seat and in the back.
    Specifikáció
    • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórib-570
    • TermékcsaládRib
    • TermékcsoportFurniture / Easy chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)840
    • Szélesség (mm)730
    • Mélység (mm)710
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor