Termékek közzététele
Rib 572-1
NC Nordic Care

Rib 572-1

Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Specifikáció
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórib-572-1
  • TermékcsaládRib
  • TermékcsoportFurniture /Sofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)840
  • Szélesség (mm)1530
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
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
Hasonló termékek