Termékek közzététele
Rib 573-1
NC Nordic Care

Rib 573-1

Rib three seater sofa is part of an airy and classic seating group, that has removable fabrics in the seat and in the back. Neck cushion is available as optional extra. The sofa has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame.
Specifikáció
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórib-573-1
  • TermékcsaládRib
  • TermékcsoportFurniture /Sofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)840
  • Szélesség (mm)1810
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)46
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
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
Hasonló termékek