Termékek közzététele
Rock On 033
NC Nordic Care

Rock On 033

The sedentary lifestyle is a growing health problem. And according to research, this problem cannot be compensated solely through exercising. Rock on is a pallet stool that heeds the call for change and aims to make sitting more like a physical activity. The crossed rounded base of the furniture makes it possible to swing in all directions, which in turn activates the user’s core muscles. Rock on’s minimalistic design works both in private and public spaces.
Specifikáció
  • Rock on is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Always with an upholstered seat. The metal cross that joins the rockers has a light grey tone as standard, but is available in any colour as an optional extra.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórockon-033
  • TermékcsaládRock On
  • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 leírásStools