Termékek közzététele
Ruter 275
Ruter 275
    NC Nordic Care

    Ruter 275

    Ruter serving trolley has a clean and neat design, which gives it a place in all kinds of environments and situations. The castors are lockable, to provide stability when serving.
    Specifikáció
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóruter-275
    • TermékcsaládRuter
    • TermékcsoportStorage Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)840
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor