Termékek közzététele
Stop 571-2
NC Nordic Care

Stop 571-2

Stop is a fully upholstered armchair with high back for extra comfort. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. All fabrics are removable. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Specifikáció
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstop-571-2
  • TermékcsaládStop
  • TermékcsoportFurniture / Easy chair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)820
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
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
Hasonló termékek